SKINDICHT SM-PE-M 40X1.5 LOCKNUT

SKINDICHT SM-PE-M 40X1.5 LOCKNUT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103350

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Unité d'emballage 25
Ouverture de clé 46
Epaisseur mm 5.0
Dimensions
















Ouverture de clé = 46mm
Epaisseur = 5.5mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-PE-M
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?