en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP INOX-R 20x1,5mm V4A
avec garniture de réduction étanche
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53806751 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 5.0 - 10.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ouverture de clé | 24 |
Longueur C | 35.8 |
Unité d'emballage | 5 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Skintop® INOX | Non |
Skintop® INOX R | Oui |
Type de presse-étoupes | SKINTOP INOX R |
Corps | Acier inoxydable V4A |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Type de protection | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |
Tarif douanier | 7419.9949 |