Skindicht SM-PE-M 20x1,5

Skindicht SM-PE-M 20x1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 07.05.2024
Numéro d'article 52103320

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Unité d'emballage 100
Ouverture de clé 24
Epaisseur mm 3.5
Dimensions
















Ouverture de clé = 24mm
Epaisseur = 3.7mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-PE-M
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?