SKINTOP Click M12 gris argent

RAL 7001

SKINTOP Click M12 gris argent

RAL 7001

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 10.05.2024
Numéro d'article 53112921

Spécifications

Grandeur M M 12
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK
Plage de serrage mm 3.5 - 7.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 15 / 18
Unité d'emballage 50
Perçage Ø M mm 12.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?