SKINTOP Click M12 silbergrau

RAL 7001

SKINTOP Click M12 silbergrau

RAL 7001

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 10.05.2024
Art-Nr 53112921

Spezifikationen

M Grösse M 12
Verschraubungstyp SKINTOP CLICK
Klemmbereich mm 3.5 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 8.0
Schlüsselweite 15 / 18
Verpackungseinheit 50
Bohrung Ø M mm 12.3
Wandstärke S mm 1.0 - 4.0
Temperaturbereich -20°C...+100°C
Approbationen VDE für M16 bis M25
Zolltarif 3926.9000

Downloads

DB53112686DE.pdf (149.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?