SKINDICHT SE-M 32x1.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52108020 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur C | 84.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture de clé | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur mm | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur mm | 51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M 220 / 320 | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baguette de section simple mm | 16.0/19.0/22.0/25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trou de fixation | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7907.0040 |