SKINDICHT SE-M 32X1,5

SKINDICHT SE-M 32X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52108020

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Länge C 84.2
Verpackungseinheit 1
Schlüsselweite 32
Breite mm 66
Höhe mm 51.5
Skindicht SE-M Ja
Skindicht SE-M 220 / 320 Nein
Einschnittdichtring mm 16.0/19.0/22.0/25.0
Schraublöcher 4
Masse












































Länge : 84.2mm
Breite : 66.0mm
Höhe : 51.5mm
SW : 32.0mm
Einschnittdichtring : 16.0/19.0/22.0/25.0mm
Schraublöcher : 4.0mm
Zolltarif 7907.0000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?