ÖLFLEX SERVO 728 CY 5x 2x 0,25mm²

ÖLFLEX SERVO 728 CY 5x 2x 0,25mm²

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.06.2024
Numéro d'article 1020140

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 5x2x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine vert
Tension nominale UL 300V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Certification UL/CSA
Fabricants de moteurs ÖLFLEX
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 728 CY
Confectionnés avec connecteur Non
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?