ÖLFLEX SERVO 728 CY 5x 2x 0,25mm²

ÖLFLEX SERVO 728 CY 5x 2x 0,25mm²

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 04.06.2024
Art-Nr 1020140

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 5x2x
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe grün
Nennspannung UL 300V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Zertifizierung UL/CSA
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 728 CY
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?