ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4x 0,75mm²

300/500V, numéroté

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4x 0,75mm²

300/500V, numéroté

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.07.2024
Numéro d'article 1024482

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.40
Tension nominale 450/750V
Matière gaine extérieure Polyolefin-Copolymer
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -55
  • 125
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Résistances
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?