ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4x 0,75mm²

300/500V, nummeriert

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 4x 0,75mm²

300/500V, nummeriert

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 05.07.2024
Art-Nr 1024482

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 4x
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 8.40
Nennspannung 450/750V
Material Aussenmantel Polyolefin-Copolymer
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -55
  • 125
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 125 C MC
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?