ETHERLINE EC FD Cat.5e Patch PUR 7.0m

2x2xAWG26/19 M8 Male-conducteur libre

ETHERLINE EC FD Cat.5e Patch PUR 7.0m

2x2xAWG26/19 M8 Male-conducteur libre

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 2171714

Spécifications

Lien 1 M8 Fiche droite
Lien 2 Extrémité libre
Longeur m 7
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Kodierung M8: A-Standard
Résistances Mécanique
Longueur 7.00
Type de câbles ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Matière gaine extérieure PUR
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4229

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?