ETHERLINE EC FD Cat.5e Patch PUR 7.0m
2x2xAWG26/19 M8 Male-freie Leitung
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 2171714 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M8 Stecker gerade |
---|---|
Anschluss 2 | Freie Leitung |
Länge m | 7 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Kodierung | M8: A-Standard |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Länge | 7.00 |
Kabeltyp | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4229 |