Clip femelle 2,8x0,8mm rouge tout isolé

61794952

Clip femelle 2,8x0,8mm rouge tout isolé

61794952

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A1503FLSF8

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Douilles plates
Section Cosses mm² 0.50 - 1.50
Couleur rouge
Dimension mm 2.8 x 0.8
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 8536.6953

Téléchargements

Fiche technique (6.7 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?