Capots avec 2 levier

M32, 77x27mm "Hygienic"

Capots avec 2 levier

M32, 77x27mm "Hygienic"

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 17.07.2024
Numéro d'article TAVH16G32

Spécifications

Plage de température -40°C...+70°C
Type de protection IP66/IP69 selon EN60529
Joint HNBR-Caoutchouc
Levier En matière thermoplastique, RAL 5015 (bleu)
Tarif douanier 8536.9080

Téléchargements

Fiche technique (2.4 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?