Kupplungsgehäuse mit 2 Bügel

M32, 77x27mm "Hygienic"

Kupplungsgehäuse mit 2 Bügel

M32, 77x27mm "Hygienic"

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 16.07.2024
Art-Nr TAVH16G32

Spezifikationen

Temperaturbereich -40°C...+70°C
Schutzart IP66/IP69 gemäss EN60529
Dichtung HNBR-Kautschuk
Bügel aus thermaplastischem Material, RAL 5015 (blau)
Zolltarif 8536.9080

Downloads

Datenblatt (2.4 MB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?