VOLLSHRINK 201 3/16" 12m noir

VOLLSHRINK 201 3/16" 12m noir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0602012001

Spécifications

après rétractation mm 2.4
Couleur noir
Unité d'emballage Boîte à 12.0m
Dimension en pouce 3/16"
Unité de livraison mm 4.8
Température de rétraction >90°C
Plage de température +135°C
Résistance thermique: ASTM D 638
168h/175°C, élongation à la rupture 250%
Choc thermique ASTM D2671
ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures ASTM D2671 C
55°C, sans rupture
Approbations UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Résistance diélectrique ASTM D2671
20 kV/mm
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (85.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?