VOLLSHRINK 201 1-1/2" blanc
Rouleau à 25m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0602015105 |
---|
Spécifications
après rétractation mm | 19.1 |
---|---|
Couleur | blanc |
Unité d'emballage | Rouleau à 25m |
Dimension en pouce | 1-1/2" |
Unité de livraison mm | 38.1 |
Température de rétraction | >90°C |
Plage de température | -55°C...+135°C |
Résistance thermique: |
ASTM D 638 168h/175°C, élongation à la rupture 250% |
Choc thermique |
ASTM D2671 ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) |
Fragilité à basses températures |
ASTM D2671 C 55°C, sans rupture |
Approbations | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
Résistance diélectrique |
ASTM D2671 20 kV/mm |
Tarif douanier | 3917.3200 |