Vollprotec YKD 48/36/36

noir, UE 5pcs

Vollprotec YKD 48/36/36

noir, UE 5pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406264801

Spécifications

Unité d'emballage 5
Legende A 153.0
Legende B 106.0
Legende E 54
Legende C1 49
Legende C2 38
Legende F 7
Legende G 76
Legende H 25
Legende J 50
Couleur noir
Ø de gaine mm 48+2x36
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP 66
IP 68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (89.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?