Vollprotec YKD 23/17/17
noir, UE 20pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406262301 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 20 |
---|---|
Legende A | 106.0 |
Legende B | 58.0 |
Legende E | 44 |
Legende C1 | 24 |
Legende C2 | 18 |
Legende F | 6 |
Legende G | 45 |
Legende H | 12 |
Legende J | 28 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 23+2x17 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection |
IP 66 IP 68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |