Vollprotec PA6-12 UL

noir, UE à 50m

Vollprotec PA6-12 UL

noir, UE à 50m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0407201201

Spécifications

Unité d'emballage 50
Couleur noir
Ø-nominal 12
Ø intérieur 12.2
Ø extérieur 15.8
Rayon de courbure 30
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC PA6
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?