Vollprotec MIR M12-10 UL

droit, noir, UE à 100pcs

Vollprotec MIR M12-10 UL

droit, noir, UE à 100pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406210121

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Longueur du filetage 11.0
Ouverture de clé 18
Unité d'emballage 100
Legende A 37.0
Legende C 21
Legende D 21
Couleur noir
Ø de gaine mm 10
Ø intérieur 10.0
Type de presse-étoupes VOLLPROTEC MIR
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66/IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (83.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?