Vollprotec MIR M12-07 UL

droit, gris, UE à 100pcs

Vollprotec MIR M12-07 UL

droit, gris, UE à 100pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406207126

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Longueur du filetage 11.0
Ouverture de clé 15
Unité d'emballage 100
Legende A 35.0
Legende C 19
Legende D 17
Couleur gris
Ø de gaine mm 7
Ø intérieur 6.5
Type de presse-étoupes VOLLPROTEC MIR
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66/IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (83.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?