Vollprotec LA 15 1 1/2" noir

42.4x47.8mm, UL/CSA Approved

Vollprotec LA 15 1 1/2" noir

42.4x47.8mm, UL/CSA Approved

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0408211501

Spécifications

Verpackungseinheit mit Meter 15.2
Dimension en pouce 1-1/2"
Ø intérieur 42.4
Ø extérieur 47.8
Presse étoupe adapté Serie 2000
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC LA
Plage de température Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Approbations UL File no. E29278, CSA no. 18858
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 8307.1000

Téléchargements

Fiche technique (102.4 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?