VOLLPROTEC LA 12 3/4" SW IP67

VOLLPROTEC LA 12 3/4" SW IP67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0408211201

Spécifications

Verpackungseinheit mit Meter 45
Dimension en pouce 3/4"
Ø intérieur 21.1
Ø extérieur 26.4
Presse étoupe adapté VOLLPROTEC LA Raccord
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC LA
Plage de température -45°C...+105°C (de courte durée +120°C) ; selon CSA max. 75°C
Approbations UL 360 (File E18917) CSA C 22.2 (File 63790 / 158897)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Matière gaine extérieure PVC
Résistance
  • UV
  • Huile
Tarif douanier 8307.1000

Téléchargements

Fiche technique (102.4 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?