Vollprotec LA 12 3/4" noir

21.1x26.4mm, UL/CSA Approved

Vollprotec LA 12 3/4" noir

21.1x26.4mm, UL/CSA Approved

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0408211201

Spécifications

Verpackungseinheit mit Meter 30.5
Dimension en pouce 3/4"
Ø intérieur 21.1
Ø extérieur 26.4
Presse étoupe adapté Serie 2000
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC LA
Plage de température Dauertemperatur: -20°C bis +60°C, kurzzeitig bis 90°C
Approbations UL File no. E29278, CSA no. 18858
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 8307.1000

Téléchargements

Fiche technique (102.4 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?