Vollprotec Colfex PP-37

noir, UE 25m

Vollprotec Colfex PP-37

noir, UE 25m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61806665

Spécifications

Unité d'emballage 25
Ø intérieur 31.0
Ø extérieur 41.4
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Matériau Polypropylène (PP) noir, RAL 9005
Plage de température -40°C...+135°C
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

DB61806620EN.pdf (132.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?