Vollprotec Coflex PP-23

noir, UE 50m

Vollprotec Coflex PP-23

noir, UE 50m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61806655

Spécifications

Unité d'emballage 50
Ø intérieur 23.4
Ø extérieur 30.8
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Matériau Polypropylène (PP) noir, RAL 9005
Plage de température -40°C...+135°C
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

DB61806620EN.pdf (132.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?