Vollprotec 90° NEC M16-12 UL

noir, VE 50pcs

Vollprotec 90° NEC M16-12 UL

noir, VE 50pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406241201

Spécifications

Grandeur M M16 x 1.5
Longueur du filetage 11.0
Unité d'emballage 50
Legende A 39.0
Legende B 44.0
Legende C 25
Legende D 23
Legende H 15
Couleur noir
Ø de gaine mm 12
Ø intérieur 10.5
Type de presse-étoupes VOLLPROTEC NEC
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66/IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (108.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?