Vollprotec 90° NBC M25-17 UL
noir, UE 50pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0406231701 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 12.0 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 52.0 |
Legende B | 75.0 |
Legende C | 28 |
Legende D | 34 |
Legende H | 26 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 17 |
Ø intérieur | 17.5 |
Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Tarif douanier | 3917.4000 |