Vollprotec 45° LTC M50-48 UL

noir, UE 5pcs

Vollprotec 45° LTC M50-48 UL

noir, UE 5pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406214801

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Unité d'emballage 5
Legende A 109.0
Legende B 106.0
Legende C 67
Legende D 60
Legende LR 19
Ø de gaine mm 48
Ø intérieur 42.0
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP 66/IP 68/IP 69 avec joint ORJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Oui
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (85.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?