Vollfit Connect M20 x 1,50
gris-argent RAL 7001
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0405012096 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 3.0 - 6.0 |
Ouverture de clé | 27 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Ø intérieur | 14.5 |
Type de presse-étoupes | VOLLFIT CONNECT |
Corps | Polyamid 6 / resistaux aux flames UL94 V2 |
Bague d'étanchéité | Néoprène (CR) |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Type de protection | IP66 |
Tarif douanier | 3926.9000 |