UNITRONIC SENSOR M8-M8 3P PUR 1m

Male-female 90° 2 LED's

UNITRONIC SENSOR M8-M8 3P PUR 1m

Male-female 90° 2 LED's

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 22260216

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur M8 droite / Prise M8 90°
Nombre de pôles 3P
Longueur 1.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
LED's 2
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Acides
  • Lyes
Tension nominale 24 V
Certification UL/CSA
Kodierung M8: A-Standard
Plage de température -25°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67 / IP68
Nombre de conducteurs 3x
Section mm² 0,25
Type de câbles UNITRONIC SENSOR M8/M12
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4229

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?