UNITRONIC SENSOR M12-M12 3P PUR 2m
Male-female
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260236 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur M12 droite / Prise M12 droite |
---|---|
Nombre de pôles | 3P |
Longueur | 2.00 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Kodierung | M12: A-Standard |
Plage de température | -25°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 / IP68 |
Nombre de conducteurs | 3x |
Section mm² | 0,34 |
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR M8/M12 |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4229 |