UNITRONIC SENSOR HD M12 4P TPE 2m
Female 90°-conducteur libre
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22262046 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Prise M12 90° / conducteur libre |
---|---|
Nombre de pôles | 4P |
Longueur | 2.00 |
Matière gaine extérieure | TPE |
Couleur de la gaine | gris |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Certification | ECOLAB |
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR HD M12 F&B |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4229 |