UNITRONIC LiYY (TP) 8x2x 0,25mm²

RAL 7032

UNITRONIC LiYY (TP) 8x2x 0,25mm²

RAL 7032

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0035164

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 8x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 9.30
Tension nominale 500V
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Classe d'incendie CPR Eca
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
M8 Non
M12 Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris silex
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC LiYY (TP)
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?