UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x 0,14mm² BK

résistant aux UV

UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x 0,14mm² BK

résistant aux UV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1030400

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Section mm² 0,14
Tension nominale 350V
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 4.50
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Non-propagateur de la flamme
Certification VDE
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
M8 Non
M12 Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris silex
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC LiYY (TP)
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?