UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x 0,25mm²

RAL 7032

UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x 0,25mm²

RAL 7032

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0035806

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 12x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 11.30
Tension nominale 500V
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Classe d'incendie CPR Eca
PUR Non
UL/CSA Non
Torsadé par paire Non
Sécurité intrinsèque Non
M8 Non
M12 Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, gris silex (RAL 7032)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Couleur extérieure de câble gris silex
Blindage Tresse en cuivre étamé
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles UNITRONIC LiYCY (TP)
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?