UNITRONIC BUS HEAT 6722 4x0,75mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170388 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x4x |
---|---|
Section mm² | 0,75 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Type de câbles | UNITRONIC BUS HEAT 6722 |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+105°C |
Tarif douanier | 8544.4991 |