UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0.50mm²
pose en extérieur / enterrée + résistant aux UV
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170500 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x1x |
---|---|
Section mm² | 0,50 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PE |
sans halogène | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Type de câbles | UNITRONIC BUS CAN BURIAL |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Résistances |
|
Forme câble | rond |
Spécificités | Gaine interieure en PVC |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Tarif douanier | 8544.4991 |