UNITRONIC BUS CAN 2X2x0,22mm²
UL/CSA CMX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170261 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
Section mm² | 0,22 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Certification | UL/CSA |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Type de câbles | UNITRONIC BUS CAN |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Tarif douanier | 8544.4991 |