Socles de fixation SK2 27x27mm

nature

Socles de fixation SK2 27x27mm

nature

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601031000

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 27x27x6.4
Largeur max. de ligature F = 4.8mm
Trou à vis 5,0mm
Unité d'emballage 100
Informations supplémentaires autocollant
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?