Socles de fixation SK1 19x19mm

noir

Socles de fixation SK1 19x19mm

noir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601030501

Spécifications

Couleur noir
Dimensions A x B x H (mm) 19x19x5
Largeur max. de ligature F = 3.6mm
Trou à vis 4,0mm
Unité d'emballage 100
Informations supplémentaires autocollant
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?