Socles de fixation CM1 10.5x16x7 d=3.8mm

nature

Socles de fixation CM1 10.5x16x7 d=3.8mm

nature

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601032500

Spécifications

Couleur nature
Dimensions A x B x H (mm) 9.5x1x7
Largeur max. de ligature F = 5mm
Trou à vis 3.5mm
Unité d'emballage 100
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (1.6 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?