Socles de fixation CC 10

nature

Socles de fixation CC 10

nature

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61723810

Spécifications

Couleur nature
Unité d'emballage 100
Plage de température -40°C...+85°C
Comportement au feu UL 94 V-2 halogenfrei
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?