SKINTOP®FLAT M25x1,5

Breite 11-16 / Dicke 3-6 mm

SKINTOP®FLAT M25x1,5

Breite 11-16 / Dicke 3-6 mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53119375

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP FLAT
Grandeur M M25 x 1.5
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 29
Longueur C 38.5
Unité d'emballage 5
Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?