SKINTOP STR M 12x1,5 gris clair

avec garniture de réduction étanche

SKINTOP STR M 12x1,5 gris clair

avec garniture de réduction étanche

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53111500

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Plage de serrage mm 2.0 - 5.0
Longueur du filetage 8.0
Type de presse-étoupes SKINTOP STR-M
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP66, IP68, IP69
Approbations UL, UR, VDE
Résistances
  • Huile
  • Eau
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?