SKINTOP ST M20 XL gris argent

Longueur du filetage: 13mm

SKINTOP ST M20 XL gris argent

Longueur du filetage: 13mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53017030

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Plage de serrage mm 5.0 - 12.0
Longueur du filetage 13.0
Type de presse-étoupes SKINTOP ST-ISO-M
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP68/IP69
Approbations UL, UR, VDE
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?