en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP ST M 25x1,5 gris clair
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53111430 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Couleur (RAL) | gris clair, RAL 7035 |
Plage de serrage mm | 9.0 - 17.0 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP ST-M |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Type de protection | IP66, IP68, IP69 |
Approbations | UL, UR, VDE |
Résistances |
|
Tarif douanier | 3926.9000 |