en stock Stuttgart (environ 5 jours)
SKINTOP ST-HF-M 40x1,5 gris clair
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53111457 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M40 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 19.0 - 28.0 |
Ouverture de clé | 46 |
Longueur C | 52.0 |
Unité d'emballage | 10 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP ST-HF-M |
Corps | Polyamide UL-94-0, sans halogène |
Bague d'étanchéité | LSE 1 sans halogène |
Joint torique | LSE 1 sans halogène |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Approbations | EN 60695-2-1/1 |
Couleur RAL | gris-clair RAL 7035 |
Tarif douanier | 3926.9000 |